chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Rendelési azonosító sz. 6636989
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Design
Y-splitter
Connector A
Female, M12 × 1
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Connector B
2 x Male, M12 × 1
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Number of Ports
2
Accessory type
Y-Splitter
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1
Connector B
2 x Male, M12 × 1
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
41,00 EUR
Tétel összesen
41,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése