chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSSX-RJ45S-8814-6M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RSSX-RJ45S-8814-6M
Rendelési azonosító sz. 100044947
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
6
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Data
Number of Conductors
8
Core cross-section (mm²)
0.14
Network protocol
Ethernet
Cable quality
PUR
Cable color
Green
Approvals
cULus
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, X-coded
Number of pins
8
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, RJ45, Straight
Number of Pins
8
Főbb jellemzők
Cable length (m)
6
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, X-coded
Connector B
Male, RJ45, Straight
Raktáron
Listaár
88,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSSX-RJ45S-8814-6M
Tétel összesen
88,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése