chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VAS22-S80E-0.6-RSC5.31T/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve Connector, A Type
VAS22-S80E-0.6-RSC5.31T/TEL
Rendelési azonosító sz. 6606784
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.6
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Number of pins
2+PE, PE bridged
Voltage (V)
24
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M12 × 1, Straight
Number of Pins
2+PE
Főbb jellemzők
Cable length (m)
0.6
Cable quality
PVC
Connector B
Male, M12 × 1, Straight
Raktáron
Listaár
25,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
VAS22-S80E-0.6-RSC5.31T/TEL
Tétel összesen
25,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése