chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKW4S-0.3-WKC4.4T/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
PKW4S-0.3-WKC4.4T/TXL
Rendelési azonosító sz. 6625758
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.3
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Connector A
Female, Ø 8 mm, Angled
Number of pins
4
Current (A)
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of Pins
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PUR
Connector A
Female, Ø 8 mm, Angled
Connector B
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Raktáron
Listaár
17,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKW4S-0.3-WKC4.4T/TXL
Tétel összesen
17,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése