chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKC8T-20/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
WKC8T-20/TXL
Rendelési azonosító sz. 6629150
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
20
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
8
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
30
Current (A)
2
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.25
Number of Conductors
8
Főbb jellemzők
Cable length (m)
20
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
WKC8T-20/TXL
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
67,00 EUR
Tétel összesen
67,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése