chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKSV4.5T-5/TXY3013 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKSV4.5T-5/TXY3013
Rendelési azonosító sz. 6632923
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
5
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PUR
Cable color
Yellow
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut, Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
5
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Listaár
39,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKSV4.5T-5/TXY3013
Tétel összesen
39,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése