chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKGS4M-5-RSS4.4T/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
PKGS4M-5-RSS4.4T/TEL
Rendelési azonosító sz. 6636985
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut
Approvals
cULus
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Listaár
39,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKGS4M-5-RSS4.4T/TEL
Tétel összesen
39,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése