chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID Cable Standard Version
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
Rendelési azonosító sz. 6699200
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Application
RFID
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
30
Cable quality
PUR
Cable color
Yellow
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.25
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
61,00 EUR
Tétel összesen
61,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése