chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKM CBC5 5723-1M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen)
RKM CBC5 5723-1M
Rendelési azonosító sz. U8722-1
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
1
Application
Data
Number of Conductors
2
Core cross-section (mm²)
0.52
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Cable quality
TPU
Cable color
Gray
Approvals
UL, CSA
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
5
Voltage (V)
300
Current (A)
7
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Extension Cable
Number of Pins
5
Főbb jellemzők
Cable length (m)
1
Cable quality
TPU
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Raktáron
Listaár
71,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKM CBC5 5723-1M
Tétel összesen
71,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése