chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Male Receptacle with Stranded Wires, Front-mounted
FS4-0.5/13.5
Rendelési azonosító sz. 6935706
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
18,00 EUR
Tétel összesen
18,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Connectivity
Receptacles
FS4-0.5/13.5
Műszaki adatok
Application
Signal
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
PG13.5
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Core cross-section (mm²)
0.34
Connection mode
Wire connection
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
PG13.5