chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
T18AW3L | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
T18AW3L
Rendelési azonosító sz. 3034926
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
Light operation
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
2000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
IR
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Retroreflective Sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T18AW3L
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
152,00 EUR
Tétel összesen
152,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése