chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
Q45BW22RQ
Rendelési azonosító sz. 3037015
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
210,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45BW22RQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
Relay output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
60000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
60000
Tétel összesen
210,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése