chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q45AD9FP W/30 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q45AD9FP W/30
Rendelési azonosító sz. 3040822
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Light operation
Output function
NAMUR
Cable length (m)
9
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Fiber optic sensor
Light type
Red
Construction size
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Fiber optic sensor
Output function
NAMUR
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
297,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45AD9FP W/30
Tétel összesen
297,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése