chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q45BB6RFQ5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q45BB6RFQ5
Rendelési azonosító sz. 3048374
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
60000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
56.4 x 44.5 x 102.6 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
60000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
164,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45BB6RFQ5
Tétel összesen
164,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése