chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q20NRQ7 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q20NRQ7
Rendelési azonosító sz. 3077780
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
12000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
20 x 12 x 42 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
12000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
91,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q20NRQ7
Tétel összesen
91,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése