chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
M12EQ5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
M12EQ5
Rendelési azonosító sz. 3078250
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68
Cable length (m)
0.15
Design
Tube
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated brass
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
5000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
5000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
99,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
M12EQ5
Tétel összesen
99,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése