chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu
QL56M6XD40BQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
QL56M6XD40BQ
Rendelési azonosító sz. 3081328
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/Analog output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
50
Function
Inspection sensor
Light type
UV
Construction size
77 x 31 x 58 mm
Főbb jellemzők
Light type
UV
Function
Inspection sensor
Output function
PNP/Analog output
Max. range (mm)
50
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
2340,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QL56M6XD40BQ
Tétel összesen
2340,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése