chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q3XTBLD150-Q8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q3XTBLD150-Q8
Rendelési azonosító sz. 3095341
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68, IP69
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
150
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
35.3 x 18 x 48.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
150
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
345,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q3XTBLD150-Q8
Tétel összesen
345,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése