chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L300 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Temperature Detection
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L300
Rendelési azonosító sz. 100046031
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
PNP/NPN
Approvals
cULus
Design
Without display (integrated probe)
Process connection
For compression fittings, thermowell or direct mounting
Immersion depth L (mm)
300
Detection type
medium contact
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Measuring range
-50…350 °C
Electrical output
Current output (2-wire), Switching output
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical output
Current output (2-wire), Switching output
Process connection
For compression fittings, thermowell or direct mounting
Measuring range
-50…350 °C
Raktáron
Listaár
208,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L300
Tétel összesen
208,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése