chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TX HMI/PLC Series
TX-UMTS
Rendelési azonosító sz. 100009535
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
350,00 EUR
Tétel összesen
350,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Cloud Solutions
Accessories
TX-UMTS
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Accessory type
Plug-in module
Főbb jellemzők
Protection class
IP20