chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Turck Cloud Gateway
TCG20-UMTS-1ETH-CRS-01
Rendelési azonosító sz. 100002555
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
1124,00 EUR
Tétel összesen
1124,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Cloud Solutions
Hardware
TCG20-UMTS-1ETH-CRS-01
Műszaki adatok
Radio interface
UMTS
Programming
Web-based EDGE-PLC
Fieldbus master
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Fieldbus slave
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Protection class
IP20
Approvals
CE
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Signal type
RS232, RS485, CANopen
Connection technology Ethernet
1 × RJ45
Transmission rate Ethernet
10/100 Mbps
Főbb jellemzők
Programming
Web-based EDGE-PLC
Protection class
IP20
Radio interface
UMTS