chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TCG20-WLAN-1ETH-CRS-01 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Turck Cloud Gateway
TCG20-WLAN-1ETH-CRS-01
Rendelési azonosító sz. 100002557
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Programming
Web-based EDGE-PLC
Fieldbus master
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Fieldbus slave
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Approvals
CE
Signal type
RS232, RS485, CANopen
Transmission rate Ethernet
10/100 Mbps
Connection technology Ethernet
1 × RJ45
Radio interface
WLAN
Főbb jellemzők
Programming
Web-based EDGE-PLC
Protection class
IP20
Radio interface
WLAN
Raktáron
Listaár
995,00 EUR
home
Turck-Shop
Cloud Solutions
Hardware
TCG20-WLAN-1ETH-CRS-01
Tétel összesen
995,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése