chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VT2-M12S-M4-2F4 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
M12 Power Splitters
VT2-M12S-M4-2F4
Rendelési azonosító sz. 100028580
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Power
Approvals
cULus
Connector A
Male, M12 × 1, S-coded
Number of pins
3+PE
Voltage
600
Current
12
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
T-splitter
Connector B
Female, M12 × 1, S-coded
Number of Pins
3+PE
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, S-coded
Connector B
Female, M12 × 1, S-coded
Application
Power
Raktáron
Listaár
96,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VT2-M12S-M4-2F4
Tétel összesen
96,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése