chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VH2-M12T-M4-2F4 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Splitters
VH2-M12T-M4-2F4
Rendelési azonosító sz. 100028589
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Power
Approvals
cULus
Connector A
Male, M12 × 1, T-coded
Number of pins
4
Voltage (V)
63
Current (A)
12
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Small h-Splitter
Connector B
Female, M12 × 1, T-coded
Number of Pins
4
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, T-coded
Connector B
Female, M12 × 1, T-coded
Application
Power
Raktáron
Listaár
100,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VH2-M12T-M4-2F4
Tétel összesen
100,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése