chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VH3-M12L-M5-3F5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Splitters
VH3-M12L-M5-3F5
Rendelési azonosító sz. 100028591
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Power
Design
Large H-splitter
Connector A
Male, M12 × 1, L-coded
Number of pins
4+FE
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, M12 × 1, L-coded
Number of Pins
4+FE
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
63
Current (A)
16
Approvals
cULus
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, L-coded
Connector B
Female, M12 × 1, L-coded
Application
Power
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
128,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VH3-M12L-M5-3F5
Tétel összesen
128,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése