chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
Rendelési azonosító sz. 100049243
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Design
T-splitter
Connector A
Male, M12 × 1, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Connector B
Female, M12 × 1, A-coded
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Accessory type
T-Splitter
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, A-coded
Connector B
Female, M12 × 1, A-coded
Application
Signal
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
40,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
Tétel összesen
40,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése