chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Splitters
VH2-M12L-F4-M4-F4/TS1004
Rendelési azonosító sz. 100051823
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Power
Design
Small h-Splitter
Connector A
Male, M12 × 1, L-coded
Number of pins
4+FE
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, M12 × 1, L-coded
Number of Pins
4+FE
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
63
Current (A)
16
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, L-coded
Connector B
Female, M12 × 1, L-coded
Application
Power
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VH2-M12L-F4-M4-F4/TS1004
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
107,00 EUR
Tétel összesen
107,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése