chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter
RSCS-2RKCS48
Rendelési azonosító sz. 6602251
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
79,00 EUR
Tétel összesen
79,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RSCS-2RKCS48
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
PROFIBUS-PA
Application
Data
Design
T-splitter
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Number of pins
4
Connector B
2 x Female, M12 × 1, Straight
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
90
Connection technology signal
M12
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Connector B
2 x Female, M12 × 1, Straight
Application
Data
Ügyfélszolgálat felkeresése