chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
VBRK4.4-2PSG3M-0.3/0.3/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter
VBRK4.4-2PSG3M-0.3/0.3/TXL
Rendelési azonosító sz. 6628166
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.3
Application
Signal
Design
Y-splitter with cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
2 x Male, M8 × 1, Straight
Number of Pins
3
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
48
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Number of Ports
2
Accessory type
Y-Splitter
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Connector B
2 x Male, M8 × 1, Straight
Application
Signal
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
40,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VBRK4.4-2PSG3M-0.3/0.3/TXL
Tétel összesen
40,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése