chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VBRS4.4-2PKG3M-1.5/1.5/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter
VBRS4.4-2PKG3M-1.5/1.5/TEL
Rendelési azonosító sz. 6629195
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
1.5
Ambient temperature min.
0
Ambient temperature max.
80
Application
Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Number of pins
4
Voltage
60
Current
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Accessory type
Y-Splitter
Coupling nut/screw material B
Brass
Number of Ports
2
Design
Y-splitter with cable
Connector B
2 x Female, M8 × 1, Straight
Number of Pins
3
Főbb jellemzők
Application
Signal
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Connector B
2 x Female, M8 × 1, Straight
Raktáron
Listaár
42,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VBRS4.4-2PKG3M-1.5/1.5/TEL
Tétel összesen
42,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése