chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VBRK4.4-2RSC4T-2/2/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter
VBRK4.4-2RSC4T-2/2/TEL
Rendelési azonosító sz. 6629970
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Number of pins
4
Voltage (V)
48
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Accessory type
Y-Splitter
Coupling nut/screw material B
Brass
Number of Ports
2
Design
Y-splitter with cable
Connector B
2 x Male, M12 × 1, Straight
Number of Pins
3
Főbb jellemzők
Application
Signal
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Connector B
2 x Male, M12 × 1, Straight
Raktáron
Listaár
32,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VBRK4.4-2RSC4T-2/2/TEL
Tétel összesen
32,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése