chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VBRS4.4-2PKW3S-5/5/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
2-Way Splitter
VBRS4.4-2PKW3S-5/5/TXL
Rendelési azonosító sz. 6630436
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Number of pins
4
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Accessory type
Y-Splitter
Number of Ports
2
Design
Y-splitter with cable
Connector B
2 x Female, Ø 8 mm, Angled
Number of Pins
3
Főbb jellemzők
Application
Signal
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Connector B
2 x Female, Ø 8 mm, Angled
Raktáron
Listaár
56,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VBRS4.4-2PKW3S-5/5/TXL
Tétel összesen
56,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése