chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VBR-TXL4100 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
2-Way Junction Box
VBR-TXL4100
Rendelési azonosító sz. 6631344
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.15
Application
Signal
Design
Y-splitter with cable
Connector A
2 × male connectors, M12 × 1, Straight
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
2 x Female, M12 × 1, Straight
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
30
Current (A)
2
Cable quality
PUR
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Core cross-section (mm²)
0.34
Főbb jellemzők
Connector A
2 × male connectors, M12 × 1, Straight
Connector B
2 x Female, M12 × 1, Straight
Application
Signal
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
119,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VBR-TXL4100
Tétel összesen
119,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése