chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VBRS4.4-2RKC4.880T-1/1/TXL4000 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter
VBRS4.4-2RKC4.880T-1/1/TXL4000
Rendelési azonosító sz. 6634080
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
1
Application
Signal
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Voltage
250
Current
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Accessory type
Y-Splitter
Coupling nut/screw material B
Brass
Number of Ports
2
Design
Y-splitter with cable
Connector B
2 x Female, M12 × 1
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Connector B
2 x Female, M12 × 1
Application
Signal
Raktáron
Listaár
39,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VBRS4.4-2RKC4.880T-1/1/TXL4000
Tétel összesen
39,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése