chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VBRS4.487-2RKC4.221T-0.8/0.8/TXB | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
2-Way Splitter
VBRS4.487-2RKC4.221T-0.8/0.8/TXB
Rendelési azonosító sz. 6635875
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.8
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
2
Core cross-section (mm²)
0.5
Cable quality
PUR
Cable color
Blue
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Number of pins
4
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Accessory type
Y-Splitter
Coupling nut/screw material B
Brass
Number of Ports
2
Design
Y-splitter with cable
Connector B
2 x Female, M12 × 1, Straight
Number of Pins
2
Főbb jellemzők
Application
Signal
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Connector B
2 x Female, M12 × 1, Straight
Raktáron
Listaár
40,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VBRS4.487-2RKC4.221T-0.8/0.8/TXB
Tétel összesen
40,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése