chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RSM-2RKM50 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
2-Way Splitter
RSM-2RKM50
Rendelési azonosító sz. 6914950
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Application
Signal
Design
T-splitter
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
2 x Female, 7/8″-16 UN, A-coded
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
250
Current (A)
9
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Accessory type
T-Splitter
Főbb jellemzők
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, A-coded
Connector B
2 x Female, 7/8″-16 UN, A-coded
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RSM-2RKM50
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
52,00 EUR
Tétel összesen
52,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése