chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKSW-D9-RKSW-451-0.5M-0.5M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
RKSW-D9-RKSW-451-0.5M-0.5M
Rendelési azonosító sz. 6915792
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.5
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Data
Number of Conductors
2
Core cross-section (mm²)
0.34
Network protocol
PROFIBUS-DP
Cable quality
PUR
Cable color
Violet
Approvals
UL
Connector A
2 × female connectors, M12 × 1, Straight, B-coded
Number of pins
5
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Y-splitter with cable
Connector B
Male, D-Sub, Angled
Number of Pins
9
Főbb jellemzők
Application
Data
Connector A
2 × female connectors, M12 × 1, Straight, B-coded
Connector B
Male, D-Sub, Angled
Raktáron
Listaár
114,00 EUR
Tétel összesen
114,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RKSW-D9-RKSW-451-0.5M-0.5M
Ügyfélszolgálat felkeresése