chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
YP2-MFS4-2MFK3 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
2-Way Splitter
YP2-MFS4-2MFK3
Rendelési azonosító sz. 6930553
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Design
Y-splitter
Connector A
Male, M8 × 1
Number of pins
4/3
Connector B
2 x Female, M8 × 1
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
30
Current (A)
4
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Number of Ports
2
Accessory type
Y-Splitter
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M8 × 1
Connector B
2 x Female, M8 × 1
Application
Signal
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
21,00 EUR
Tétel összesen
21,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
YP2-MFS4-2MFK3
Ügyfélszolgálat felkeresése