chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter
VB2-FSM5-2FKM4.4
Rendelési azonosító sz. 6930562
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
36,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VB2-FSM5-2FKM4.4
Műszaki adatok
Application
Signal
Design
Y-splitter
Connector A
Male, M12 × 1
Number of pins
5/4
Connector B
2 x Female, M12 × 1
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
90
Number of Ports
2
Accessory type
Y-Splitter
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1
Connector B
2 x Female, M12 × 1
Application
Signal
Tétel összesen
36,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése