chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
VT2-FKM5-FSM5-FSM5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter
VT2-FKM5-FSM5-FSM5
Rendelési azonosító sz. 6930574
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Design
T-splitter
Connector A
Male, M12 × 1, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female Connector, Male Connector, M12 × 1, A-coded
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
48
Current (A)
4
Accessory type
T-Splitter
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, A-coded
Connector B
Female Connector, Male Connector, M12 × 1, A-coded
Application
Signal
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
33,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VT2-FKM5-FSM5-FSM5
Tétel összesen
33,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése