chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
2-Way Splitter
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.5M-0.5M
Rendelési azonosító sz. U0095-501
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
93,00 EUR
Tétel összesen
93,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.5M-0.5M
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Application
Data
Design
Y-splitter with cable
Connector A
Female, M12 × 1
Number of pins
5
Connector B
Female Connector, Male Connector, M12 × 1, Straight
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Approvals
UL, CSA
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
75
Core cross-section (mm²)
0.34
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1
Connector B
Female Connector, Male Connector, M12 × 1, Straight
Application
Data