chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RSM-2RKM 57 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
2-Way Splitter
RSM-2RKM 57
Rendelési azonosító sz. U0141
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
DeviceNet
Application
Data
Design
T-splitter
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
2 x Female, 7/8″-16 UN, A-coded
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
300
Current (A)
9
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Number of Ports
2
Accessory type
T-Splitter
Főbb jellemzők
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, A-coded
Connector B
2 x Female, 7/8″-16 UN, A-coded
Application
Data
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RSM-2RKM 57
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
63,00 EUR
Tétel összesen
63,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése