chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
2-Way Splitter
RSM FKM RKM 57
Rendelési azonosító sz. U0142
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
79,00 EUR
Tétel összesen
79,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RSM FKM RKM 57
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet
Application
Data
Design
T-splitter
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Number of pins
5
Connector B
Female Connector, Male Connector, 7/8″-16 UN, Straight
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
75
Number of Ports
2
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Connector B
Female Connector, Male Connector, 7/8″-16 UN, Straight
Application
Data