chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
XSH-RSM-2RKM 57 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
2-Way Splitter
XSH-RSM-2RKM 57
Rendelési azonosító sz. U2-23663
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
DeviceNet
Application
Data
Design
Small h-Splitter
Connector A
Male, 7/8″-16 UN
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, 7/8″-16 UN
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
600
Current (A)
9
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
105
Number of Ports
2
Főbb jellemzők
Connector A
Male, 7/8″-16 UN
Connector B
Female, 7/8″-16 UN
Application
Data
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
117,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
XSH-RSM-2RKM 57
Tétel összesen
117,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése