chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
XSH-RSM-2RKM 40 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter
XSH-RSM-2RKM 40
Rendelési azonosító sz. U2-23666
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Signal
Design
Small h-Splitter
Connector A
Male, 7/8″-16 UN
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, 7/8″-16 UN
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
600
Current (A)
9
Approvals
RoHS, UL Listed, CE
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
105
Number of Ports
2
Főbb jellemzők
Connector A
Male, 7/8″-16 UN
Connector B
Female, 7/8″-16 UN
Application
Signal
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
106,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
XSH-RSM-2RKM 40
Tétel összesen
106,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése