chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
2-Way Splitter
RSV-2RKV 48
Rendelési azonosító sz. U2385-8
Raktáron
Árcsoport
K3
Listaár
118,00 EUR
Tétel összesen
118,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
PA Bus Components
RSV-2RKV 48
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
PROFIBUS-PA
Application
Data
Design
T-splitter
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
4
Connector B
2 x Female, 7/8″-16 UN, Straight
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Voltage (V)
300
Current (A)
4
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Number of Ports
2
Connection technology signal
7/8”
Főbb jellemzők
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Connector B
2 x Female, 7/8″-16 UN, Straight
Application
Data