chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-0.5M-0.5M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-0.5M-0.5M
Rendelési azonosító sz. U3-00770
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
PROFIBUS-DP
Cable length (m)
0.5
Application
Data
Design
Y-splitter with cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Connector B
Female Connector, Male Connector, M12 × 1, Straight
Voltage (V)
250
Cable quality
PVC
Cable color
Violet
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Főbb jellemzők
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Connector B
Female Connector, Male Connector, M12 × 1, Straight
Application
Data
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-0.5M-0.5M
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
101,00 EUR
Tétel összesen
101,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése