chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FKFDSX-RJ45SF-88 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories for Fieldbus Systems, Industrial Ethernet
FKFDSX-RJ45SF-88
Rendelési azonosító sz. 100015194
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Data
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, X-coded
Number of pins
8
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, RJ45, Straight
Number of Pins
8
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
48
Current (A)
0.5
Approvals
UL Listed
Accessory type
Adapter
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, X-coded
Connector B
Female, RJ45, Straight
Raktáron
Listaár
72,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
FKFDSX-RJ45SF-88
Tétel összesen
72,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése