chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wall Feedthrough
AD-FK3PS-FS3PS
Rendelési azonosító sz. 100048188
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
39,00 EUR
Tétel összesen
39,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Power
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, S-coded
Number of pins
3
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, S-coded
Number of Pins
3
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
630
Current (A)
16
Approvals
cULus recognized
Accessory type
Adapter
Főbb jellemzők
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, S-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, S-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
AD-FK3PS-FS3PS