chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
RJ45SF-RJ45SF-88
Rendelési azonosító sz. 100048230
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
35,00 EUR
Tétel összesen
35,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Application
Data
Connector A
Female, RJ45, Straight
Number of pins
8
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, RJ45, Straight
Number of Pins
8
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
48
Current (A)
1.5
Approvals
UL Listed
Accessory type
Adapter
Főbb jellemzők
Connector A
Female, RJ45, Straight
Connector B
Female, RJ45, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
RJ45SF-RJ45SF-88